-
Nincs raktáron
Hozzáadás a listámhoz
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Műszaki adatok
Cikkszám | 705397 |
---|---|
Kivitel | Csővezeték |
Tömítés anyaga | FKM |
Telepítési mód | Egyéb |
Szabályozási mód | Közvetlen működésű |
Pmax [bar] | 350 |
Objektum megjelölése | DV-06-12.5/0 |
Névl. méret | 6 |
Funkció | Fojtószelep |
Funkció | Áteresztőszelep |
Áramlási sebesség tartomány [l/perc] | 0 - 20 |
Termékcsalád | DV-06 |
Q termékcsalád [l/perc] | 0 - 20 |
Qmax szelepek [l/min] | 20 |
Üreg | Inline csatlakozás |
Beállítás típusa | Szerszám kalapos anyával |
Modell | ZnNi felület |
Kiegészítő funkció | Finom fojtószelep orsó |
Letöltések
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
705397 DV 06 1250 EN
Termékinformáció
HU
(0.2 MB)
705397 DV 06 1250 EN
Termékinformáció
EN
(0.2 MB)
Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra
HU
(0.12 MB)
Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra
EN
(0.12 MB)
DV, DRV 06 to 16 Needle Valves
Termékbrosúra
HU
(0.41 MB)
DV, DRV 06 to 16 Needle Valves
Termékbrosúra
EN
(0.41 MB)