-
Nincs raktáron
Hozzáadás a listámhoz
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Műszaki adatok
Cikkszám | 705574 |
---|---|
Kivitel | Csővezeték |
Tömítés anyaga | FKM |
Telepítési mód | Egyéb |
Szabályozási mód | Közvetlen működésű |
Pmax [bar] | 350 |
Objektum megjelölése | DRV-25-01.1/0 |
Névl. méret | 25 |
Funkció | Fojtószelep fordított áramlás-ellenőrzéssel |
Funkció | Áteresztőszelep |
Áramlási sebesség tartomány [l/perc] | 0 - 300 |
Repesztőnyomás [bar] | 0,5 |
Termékcsalád | DRV-25 |
Q termékcsalád [l/perc] | 0 - 300 |
Qmax szelepek [l/min] | 300 |
Üreg | Inline csatlakozás |
Beállítás típusa | Manuális |
Letöltések
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
705574 DRV 25 0110 EN
Termékinformáció
HU
(0.21 MB)
705574 DRV 25 0110 EN
Termékinformáció
EN
(0.21 MB)
Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra
HU
(0.12 MB)
Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra
EN
(0.12 MB)
DV, DRV 20 to 40 Needle Valves with and without Reverse Flow Check
Termékbrosúra
HU
(0.31 MB)
DV, DRV 20 to 40 Needle Valves with and without Reverse Flow Check
Termékbrosúra
EN
(0.31 MB)