-
Raktáron
Hozzáadás a listámhoz
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Műszaki adatok
Cikkszám | 705634 |
---|---|
Kivitel | Csővezeték |
Tömítés anyaga | FKM |
Telepítési mód | Egyéb |
Szabályozási mód | Közvetlen működésű |
Pmax [bar] | 350 |
Objektum megjelölése | DRV-06-30.1/0 |
Névl. méret | 6 |
Funkció | Fojtószelep fordított áramlás-ellenőrzéssel |
Funkció | Áteresztőszelep |
Áramlási sebesség tartomány [l/perc] | 0 - 20 |
Repesztőnyomás [bar] | 0,5 |
Termékcsalád | DRV-06 |
Q termékcsalád [l/perc] | 0 - 20 |
Qmax szelepek [l/min] | 20 |
Üreg | Inline csatlakozás |
Beállítás típusa | Manuális |
Modell | Rozsdamentes acél |
Letöltések
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra
HU
(0 MB)
Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra
EN
(0 MB)