-
Nincs raktáron
Hozzáadás a listámhoz
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Műszaki adatok
Cikkszám | 705791 |
---|---|
Kivitel | Elosztóra szerelt |
Tömítés anyaga | FKM |
Telepítési mód | Egyéb |
Szabályozási mód | Közvetlen működésű |
Pmax [bar] | 350 |
Objektum megjelölése | DRVP-30-01.2 |
Névl. méret | 30 |
Funkció | Fojtószelep fordított áramlás-ellenőrzéssel |
Funkció | Áteresztőszelep |
Áramlási sebesség tartomány [l/perc] | 0 - 300 |
Repesztőnyomás [bar] | 0,5 |
Termékcsalád | DRVP-30 |
Q termékcsalád [l/perc] | 0 - 300 |
Qmax szelepek [l/min] | 300 |
Üreg | LEMEZRE SZERELT |
Beállítás típusa | Manuális |
Letöltések
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
705791 DRVP 30 012 EN
Termékinformáció
HU
(0.23 MB)
705791 DRVP 30 012 EN
Termékinformáció
EN
(0.23 MB)
Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra
HU
(0.12 MB)
Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra
EN
(0.12 MB)
DVP, DRVP 06 to 40 Needle Valves
Termékbrosúra
HU
(0.47 MB)
DVP, DRVP 06 to 40 Needle Valves
Termékbrosúra
EN
(0.47 MB)