-
Nincs raktáron
Hozzáadás a listámhoz
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Műszaki adatok
Cikkszám | 705937 |
---|---|
Kivitel | Elosztóra szerelt |
Tömítés anyaga | FKM |
Telepítési mód | Egyéb |
Szabályozási mód | Közvetlen működésű |
Pmax [bar] | 350 |
Objektum megjelölése | RVP-20-01.1 |
Névl. méret | 20 |
Térfogatáram tartomány Q [l/perc] | 0 - 350 |
Repesztőnyomás [bar] | 0,5 |
Termékcsalád | RVP-20 |
Qmax szelepek [l/min] | 350 |
Üreg | LEMEZRE SZERELT |
Beállítás típusa | Nem elérhető |
Funkció | Visszacsapó szelep |
Letöltések
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
705937 RVP 20 011 EN
Termékinformáció
HU
(0.23 MB)
705937 RVP 20 011 EN
Termékinformáció
EN
(0.23 MB)
RV-, RVP- 06 to 40 Check Valves
Termékbrosúra
HU
(0.38 MB)
RV-, RVP- 06 to 40 Check Valves
Termékbrosúra
EN
(0.38 MB)