-
Nincs raktáron
Hozzáadás a listámhoz
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Műszaki adatok
Cikkszám | 706341 |
---|---|
Kivitel | Elosztóra szerelt |
Tömítés anyaga | FKM |
Telepítési mód | Egyéb |
Szabályozási mód | Közvetlen működésű |
Pmax [bar] | 350 |
Objektum megjelölése | DRVP-20-12.2 |
Névl. méret | 20 |
Funkció | Fojtószelep fordított áramlás-ellenőrzéssel |
Funkció | Áteresztőszelep |
Áramlási sebesség tartomány [l/perc] | 0 - 300 |
Repesztőnyomás [bar] | 0,5 |
Termékcsalád | DRVP-20 |
Q termékcsalád [l/perc] | 0 - 300 |
Qmax szelepek [l/min] | 300 |
Üreg | LEMEZRE SZERELT |
Beállítás típusa | Szerszám kalapos anyával |
Modell | ZnNi felület |
Kiegészítő funkció | Finom fojtószelep orsó |
Letöltések
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
706341 DRVP 20 122 EN
Termékinformáció
HU
(0.23 MB)
706341 DRVP 20 122 EN
Termékinformáció
EN
(0.23 MB)
Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra
HU
(0.12 MB)
Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra
EN
(0.12 MB)
DVP, DRVP 06 to 40 Needle Valves
Termékbrosúra
HU
(0.47 MB)
DVP, DRVP 06 to 40 Needle Valves
Termékbrosúra
EN
(0.47 MB)
DVP, DRVP 06 to 40 Needle Valves
Termékinformáció
HU
(0 MB)
DVP, DRVP 06 to 40 Needle Valves
Termékinformáció
EN
(0 MB)