-
Raktáron
Hozzáadás a listámhoz
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Műszaki adatok
Kivitel | Csővezeték |
---|---|
Telepítési mód | Col |
Szabályozási mód | Közvetlen működésű |
Pmax [bar] | 350 |
Névl. méret | 40 |
Térfogatáram tartomány Q [l/perc] | 0 - 600 |
Repesztőnyomás [bar] | 4,5 |
Termékcsalád | RV-40 |
Qmax szelepek [l/min] | 600 |
Üreg | Inline csatlakozás |
Beállítás típusa | Nem elérhető |
Funkció | Visszacsapó szelep |
Letöltések
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
RV-, RVP- 06 to 40 Check Valves
Termékbrosúra
HU
(0 MB)
RV-, RVP- 06 to 40 Check Valves
Termékbrosúra
EN
(0 MB)