-
Nincs raktáron
Hozzáadás a listámhoz
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Műszaki adatok
Cikkszám | 710126 |
---|---|
Kivitel | Patronos szelepek (logika) |
Tömítés anyaga | FKM |
Telepítési mód | Col |
Szabályozási mód | Közvetlen működésű |
Pmax [bar] | 350 |
Objektum megjelölése | WVE-R1/4-010 (+PUR) * |
Névl. méret | 5 |
Térfogatáram tartomány Q [l/perc] | 0 - 20 |
Termékcsalád | WVE-R1/4 |
Qmax szelepek [l/min] | 20 |
Üreg | 05030 |
Beállítás típusa | Nem elérhető |
Funkció | Tolózár |
Letöltések
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
710126 WVE R14 010 PUR EN
Termékinformáció
HU
(0.2 MB)
710126 WVE R14 010 PUR EN
Termékinformáció
EN
(0.2 MB)
WVE-R1/8 to R1/2 Shuttle Valve
Termékbrosúra
HU
(0.31 MB)
WVE-R1/8 to R1/2 Shuttle Valve
Termékbrosúra
EN
(0.31 MB)