-
Nincs raktáron
Hozzáadás a listámhoz
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Műszaki adatok
Cikkszám | 710153 |
---|---|
Kivitel | Patron |
Tömítés anyaga | FKM |
Telepítési mód | Col |
Szabályozási mód | Közvetlen működésű |
Pmax [bar] | 350 |
Objektum megjelölése | RVE-G1/2-01-V-0,5 |
Névl. méret | 10 |
Térfogatáram tartomány Q [l/perc] | 0 - 60 |
Repesztőnyomás [bar] | 0,5 |
Termékcsalád | RVE-G1/2 |
Qmax szelepek [l/min] | 60 |
Üreg | 08220 |
Beállítás típusa | Nem elérhető |
Funkció | Visszacsapó szelep |
Letöltések
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
710153 RVE G12 01 V 05 EN
Termékinformáció
HU
(0.21 MB)
710153 RVE G12 01 V 05 EN
Termékinformáció
EN
(0.21 MB)
RVE-G 1/8 to 1/2 Check Valve
Termékbrosúra
HU
(0 MB)
RVE-G 1/8 to 1/2 Check Valve
Termékbrosúra
EN
(0 MB)