-
Nincs raktáron
Hozzáadás a listámhoz
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Műszaki adatok
Cikkszám | 710390 |
---|---|
Kivitel | Patron |
Tömítés anyaga | FKM |
Telepítési mód | Metrikus |
Szabályozási mód | Közvetlen működésű |
Pmax [bar] | 350 |
Objektum megjelölése | SD10120-01X |
Névl. méret | 10 |
Funkció | Fojtószelep |
Funkció | Áteresztőszelep |
Áramlási sebesség tartomány [l/perc] | 0 - 80 |
Termékcsalád | SD10120 |
Q termékcsalád [l/perc] | 0 - 80 |
Qmax szelepek [l/min] | 80 |
Üreg | 10120 |
Beállítás típusa | Manuális |
Letöltések
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
710390 SD10120 01X EN
Termékinformáció
HU
(0.22 MB)
710390 SD10120 01X EN
Termékinformáció
EN
(0.22 MB)
Connection Housings for Cartridge Valves
Termékbrosúra
HU
(0.7 MB)
Connection Housings for Cartridge Valves
Termékbrosúra
EN
(0.7 MB)
Cartridge Valve Accessories
Termékbrosúra
HU
(1.68 MB)
Cartridge Valve Accessories
Termékbrosúra
EN
(1.68 MB)
Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra
HU
(0.12 MB)
Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra
EN
(0.12 MB)