Raktáron
Hozzáadás a listámhoz
Megjegyzés: A "A saját listám" részben emlékezhet a termékekre és kérheti azokat.
Műszaki adatok
| Termékjellemzők | |
|---|---|
| Nyomásbeállítás [bar] | 400 |
| Funkció | Kiegyensúlyozó szelep |
| Vezérlési arány | 4.8 |
| Beállítás típusa | Szerszám |
| Üreg | 16021 |
| Qmax szelepek [l/min] | 100 |
| Termékcsalád | SBVE16021 |
| Térfogatáram tartomány Q [l/perc] | 0 - 100 |
| Nyomás beállítási tartomány [bar] | 50 - 420 |
| Névl. méret | 16 |
| Szabályozási mód | Közvetlen működésű |
| Telepítési mód | Col |
| Tömítés anyaga | FKM |
| Kivitel | Patron |
Letöltések
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Installation instruction Screw-in cartridge valves | Slip-in valves |Insert cartridge valves
Üzemeltetési/karbantartási útmutató
EN