-
Nincs raktáron
Hozzáadás a listámhoz
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Műszaki adatok
Cikkszám | 717556 |
---|---|
Kivitel | Patron |
Tömítés anyaga | FKM |
Telepítési mód | Col |
Szabályozási mód | Közvetlen működésű |
Pmax [bar] | 350 |
Objektum megjelölése | ERVE16021-01-C-VS-13-1 |
Névl. méret | 16 |
Térfogatáram tartomány Q [l/perc] | 0 - 150 |
Repesztőnyomás [bar] | 1 |
Termékcsalád | ERVE16021 |
Qmax szelepek [l/min] | 150 |
Üreg | 16021 |
Beállítás típusa | Nem elérhető |
Vezérlési arány | 13 |
Funkció | Visszacsapó szelep nyitásra elővezérelt |
Kiegészítő funkció | O-gyűrű a vezérlőorsón |
Letöltések
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
717556 ERVE16021 01 C VS 13 1 EN
Termékinformáció
HU
(0.2 MB)
717556 ERVE16021 01 C VS 13 1 EN
Termékinformáció
EN
(0.2 MB)
ERVE 08021, ERVE 16021, ERVE 20021 Check valve Poppet Type,Pilot-to-Open
Termékbrosúra
HU
(0.46 MB)
ERVE 08021, ERVE 16021, ERVE 20021 Check valve Poppet Type,Pilot-to-Open
Termékbrosúra
EN
(0.46 MB)