-
Nincs raktáron
Hozzáadás a listámhoz
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Műszaki adatok
Kijelző | Igen |
---|---|
Nyomás típusa | Relatív |
Nyomásegység | BAR |
Beállítási tartomány min érték | 0 |
Beállítási tartomány max érték | 50 |
Kapcsolókimenetek | 4 |
Mechanikus csatlakozás | G1/4 ISO 1179-1 / belső |
Elektromos csatlakozás | Sorkapocsléc |
Kiegészítő interfész | 4 to 20mA |
Jóváhagyások és tanúsítványok | Nem |
Letöltések
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
EDS 1700 User manual D/E/F
Üzemeltetési/karbantartási útmutató
HU
(4.04 MB)
EDS 1700 User manual D/E/F
Üzemeltetési/karbantartási útmutató
EN
(4.04 MB)
EDS 1700 Pressure switch
Termékbrosúra
HU
(0.77 MB)
EDS 1700 Pressure switch
Termékbrosúra
EN
(0.77 MB)