Raktáron
Hozzáadás a listámhoz
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Műszaki adatok
Hőmérséklet-szonda hossza | 18 |
---|---|
Approvals and certificates | UL approval |
Additional interface | 4 to 20mA (2 conductors), 0 to 10V |
Switching outputs | 1 |
Temperature range max value | 100 |
Temperature range min value | -25 |
Temperature probe | Integrated |
Display | Yes |
Elektromos csatlakozás | M12x1 / 4p |
Mechanikus csatlakozás | G1/2 DIN 3852 / külső |
Letöltések
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média

ETS 3200/3800 UL User manual D/E/F
Üzemeltetési/karbantartási útmutató
HU
(1.62 MB)

ETS 3200/3800 UL User manual D/E/F
Üzemeltetési/karbantartási útmutató
EN
(1.62 MB)