-
Raktáron
Hozzáadás a listámhoz
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Műszaki adatok
Kijelző | Igen |
---|---|
Nyomás típusa | Abszolút |
Nyomásegység | BAR |
Beállítási tartomány min érték | 0 |
Beállítási tartomány max érték | 1 |
Kapcsolókimenetek | 1 |
Mechanikus csatlakozás | G1/4 A ISO 1179-2 / külső |
Elektromos csatlakozás | M12x1 / 4p |
Kiegészítő interfész | 4–20 mA |
Jóváhagyások és tanúsítványok | UL jóváhagyás |
Letöltések
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
EDS 3100/3300/3400 VDMA User manual D/E
Üzemeltetési/karbantartási útmutató
HU
(2.21 MB)
EDS 3100/3300/3400 VDMA User manual D/E
Üzemeltetési/karbantartási útmutató
EN
(2.21 MB)
EDS 3100/3300/3400 UL User manual D/E
Üzemeltetési/karbantartási útmutató
HU
(1.75 MB)
EDS 3100/3300/3400 UL User manual D/E
Üzemeltetési/karbantartási útmutató
EN
(1.75 MB)
EDS 3100/3300/3400 UL IO-Link User manual D/E
Üzemeltetési/karbantartási útmutató
HU
(3.1 MB)
EDS 3100/3300/3400 UL IO-Link User manual D/E
Üzemeltetési/karbantartási útmutató
EN
(3.1 MB)
EDS 3100 Pressure Switch
Termékbrosúra
HU
(1.65 MB)
EDS 3100 Pressure Switch
Termékbrosúra
EN
(1.65 MB)
EDS 3100 Pressure Switch IO-Link
Termékbrosúra
HU
(1.64 MB)
EDS 3100 Pressure Switch IO-Link
Termékbrosúra
EN
(1.64 MB)