ETS 3866-2-000-000

Cikkszám
909793
Ugrás szülő termékcsoporthoz
Raktáron
Kérésre Termékkérelmet nyújthat be, ha hozzáadja a tételt a listához, és kezeli a myHYDAC területén.
PCE
Hozzáadás a listámhoz
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Műszaki adatok
További információ
Hőmérséklet-szonda hossza 0.0
Approvals and certificates UL approval
Additional interface No
Switching outputs 2
Temperature range max value 150
Temperature range min value -30
Temperature probe discontinued
Display Yes
Elektromos csatlakozás M12x1 / 4p
Mechanikus csatlakozás Nincs