-
Nincs raktáron
Hozzáadás a listámhoz
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Műszaki adatok
Kimeneti jel | 0-10 V |
---|---|
Jóváhagyás | UL jóváhagyás |
Hőmérsékleti tartomány min érték | -25 |
Hőmérsékleti tartomány max érték | 100 |
Mechanikus csatlakozás | G1/4 A DIN 3852 / külső |
Elektromos csatlakozás | M12x1 / 4p |
Pontosság | 2.0% max = 1.0% typ. |
Szonda hossza | 10 |
Letöltések
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
ETS 7200 User manual D/E/F
Üzemeltetési/karbantartási útmutató
HU
(0.36 MB)
ETS 7200 User manual D/E/F
Üzemeltetési/karbantartási útmutató
EN
(0.36 MB)
ETS 7200 Compact instructions D/E
Üzemeltetési/karbantartási útmutató
HU
(0.64 MB)
ETS 7200 Compact instructions D/E
Üzemeltetési/karbantartási útmutató
EN
(0.64 MB)
ETS 7200 Temperature Transmitter
Termékbrosúra
HU
(0.73 MB)
ETS 7200 Temperature Transmitter
Termékbrosúra
EN
(0.73 MB)