-
Nincs raktáron
Hozzáadás a listámhoz
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Műszaki adatok
Elektromos csatlakozás | M12x1, 5 pólusú |
---|---|
Kijelző | Igen |
Pontosság | 2,00 |
Mérési elv | Ultrasonic sound |
Mérési tartomány [mm] | 6000 |
Kapcsolókimenetek | 1 kapcsolókimenet |
Kimeneti jel | 4 to 20 mA |
Mechanikus csatlakozás | M30x1.5 |
Jóváhagyások és tanúsítványok | Nem |
Letöltések
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
HLS 528 User manual D/E/F
Üzemeltetési/karbantartási útmutató
HU
(7.19 MB)
HLS 528 User manual D/E/F
Üzemeltetési/karbantartási útmutató
EN
(7.19 MB)
HLS 528 Distance Switch
Termékbrosúra
HU
(1.02 MB)
HLS 528 Distance Switch
Termékbrosúra
EN
(1.02 MB)
Special Products Position Sensors and Position Switches
Termékbrosúra
HU
(0.74 MB)
Special Products Position Sensors and Position Switches
Termékbrosúra
EN
(0.74 MB)