-
Nincs raktáron
Hozzáadás a listámhoz
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Műszaki adatok
Approvals and certificates | No |
---|---|
Kijelző | Igen |
Mérési elv | Ultrahang |
Mérési tartomány [mm] | 280 |
Kapcsolókimenetek | 1 |
Kiegészítő interfész | 4-20 mA (2 vezeték) |
Mechanikus csatlakozás | M30 x 1.5 |
Elektromos csatlakozás | M12x1, 4 pólusú |
Letöltések
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
HNS 526 User manual D/E/F
Üzemeltetési/karbantartási útmutató
HU
(1.6 MB)
HNS 526 User manual D/E/F
Üzemeltetési/karbantartási útmutató
EN
(1.6 MB)
HNS 526 Level Switch
Termékbrosúra
HU
(0.93 MB)
HNS 526 Level Switch
Termékbrosúra
EN
(0.93 MB)