HDA 4840-A-0600-424(6m)

Cikkszám
924077
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
Nyomás típusa Relatív
Nyomásegység BAR
Nyomástartomány minimális értéke 0
Nyomástartomány maximális értéke 600
Pontosság 0.25% max = 0.125% typ.
Kimeneti jel 4-20 mA (2 vezeték)
Mechanikus csatlakozás G1/4 A ISO 1179-2 / külső
Elektromos csatlakozás Kábel
Jóváhagyás UL jóváhagyás

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
HDA 4800 User manual D/E/F
Üzemeltetési/karbantartási útmutató HU

(1.31 MB)

HDA 4800 User manual D/E/F
Üzemeltetési/karbantartási útmutató EN

(1.31 MB)

HDA 4800 for iron and steel works User manual D/E
Üzemeltetési/karbantartási útmutató HU

(1 MB)

HDA 4800 for iron and steel works User manual D/E
Üzemeltetési/karbantartási útmutató EN

(1 MB)

HDA 4800 Pressure Transmitter
Termékbrosúra HU

(4.5 MB)

HDA 4800 Pressure Transmitter
Termékbrosúra EN

(4.5 MB)

HDA 4800 Pressure Transmitter for Iron and Steelworks
Termékbrosúra HU

(2.7 MB)

HDA 4800 Pressure Transmitter for Iron and Steelworks
Termékbrosúra EN

(2.7 MB)

Pressure transmitters for hydrogen applications
Termékbrosúra HU

(22.21 MB)

Pressure transmitters for hydrogen applications
Termékbrosúra EN

(22.21 MB)