-
Nincs raktáron
Hozzáadás a listámhoz
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Műszaki adatok
Approvals and certificates | UL approval |
---|---|
Rúdhossz [mm] | 280 |
Integrált hőmérséklet-érzékelő | Nem |
Kijelző | Igen |
Mérési elv | Magnetostriktív |
Mérési tartomány [mm] | 208 |
Kapcsolókimenetek | 2 |
Kiegészítő interfész | 4-20 mA (2 vezeték) |
Mechanikus csatlakozás | G3/4 A DIN 3852 / külső |
Elektromos csatlakozás | M12x1, 4 pólusú |
Letöltések
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
IODD 926604 HNS 3226 F31 0280 000
Szoftver
HU
(0.04 MB)
IODD 926604 HNS 3226 F31 0280 000
Szoftver
EN
(0.04 MB)
HNS 3100/3200 User manual D/E/F
Üzemeltetési/karbantartási útmutató
HU
(1.16 MB)
HNS 3100/3200 User manual D/E/F
Üzemeltetési/karbantartási útmutató
EN
(1.16 MB)
HNS 3100/3200 UL IO-Link User manual D/E
Üzemeltetési/karbantartási útmutató
HU
(3.05 MB)
HNS 3100/3200 UL IO-Link User manual D/E
Üzemeltetési/karbantartási útmutató
EN
(3.05 MB)
HNS 3000 Level Switch
Termékbrosúra
HU
(0.82 MB)
HNS 3000 Level Switch
Termékbrosúra
EN
(0.82 MB)
HNS 3000 Level Switch IO-Link
Termékbrosúra
HU
(0.69 MB)
HNS 3000 Level Switch IO-Link
Termékbrosúra
EN
(0.69 MB)