-
Nincs raktáron
Hozzáadás a listámhoz
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Műszaki adatok
Nyomás típusa | Relatív |
---|---|
Nyomásegység | BAR |
Nyomástartomány minimális értéke | 0 |
Nyomástartomány maximális értéke | 40 |
Pontosság | 0.25% max = 0.125% typ. |
Kimeneti jel | 4-20 mA (2 vezeték) |
Mechanikus csatlakozás | G1/4 A ISO 1179-2 / külső |
Elektromos csatlakozás | M12x1 / 4p |
Jóváhagyás | UL jóváhagyás |
Letöltések
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
HDA 4800 User manual D/E/F
Üzemeltetési/karbantartási útmutató
HU
(1.31 MB)
HDA 4800 User manual D/E/F
Üzemeltetési/karbantartási útmutató
EN
(1.31 MB)
HDA 4800 for iron and steel works User manual D/E
Üzemeltetési/karbantartási útmutató
HU
(1 MB)
HDA 4800 for iron and steel works User manual D/E
Üzemeltetési/karbantartási útmutató
EN
(1 MB)
HDA 4800 Pressure Transmitter
Termékbrosúra
HU
(4.5 MB)
HDA 4800 Pressure Transmitter
Termékbrosúra
EN
(4.5 MB)
HDA 4800 Pressure Transmitter for Iron and Steelworks
Termékbrosúra
HU
(2.7 MB)
HDA 4800 Pressure Transmitter for Iron and Steelworks
Termékbrosúra
EN
(2.7 MB)
Pressure transmitters for hydrogen applications
Termékbrosúra
HU
(22.21 MB)
Pressure transmitters for hydrogen applications
Termékbrosúra
EN
(22.21 MB)