-
Nincs raktáron
Hozzáadás a listámhoz
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Műszaki adatok
Pontosság | 0.3° max = 0.15° typ |
---|---|
Felbontás | 12 bit |
Kimeneti jel | 4..20 mA (3-vezetékes) |
Mechanikus csatlakozás | 10 mm solid shaft, DM 6 mm |
Rögzítés típusa | Szinkron 4-furatos M3 |
Ház átmérője | 36 mm, round |
Elektromos csatlakozás | M12x1 csatlakozó dugó, 5 tűs, axiális |
Típus | Single-turn |
Mérési tartomány, kezdeti érték | 0 |
Mérési tartomány, végső érték | 90 |
Jóváhagyások és tanúsítványok | Cat 2 |
Letöltések
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
HAT 1200 Analogue Safety Kat2 User manual D/E/F
Üzemeltetési/karbantartási útmutató
HU
(2.01 MB)
HAT 1200 Analogue Safety Kat2 User manual D/E/F
Üzemeltetési/karbantartási útmutató
EN
(2.01 MB)
HAT 1200 Analogue Safety Safety manual D/E
Üzemeltetési/karbantartási útmutató
HU
(1.78 MB)
HAT 1200 Analogue Safety Safety manual D/E
Üzemeltetési/karbantartási útmutató
EN
(1.78 MB)
HAT 1200 Angle Sensor, PL d, SIL 2
Termékbrosúra
HU
(2.54 MB)
HAT 1200 Angle Sensor, PL d, SIL 2
Termékbrosúra
EN
(2.54 MB)