-
Nincs raktáron
Hozzáadás a listámhoz
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Műszaki adatok
Mérési elv | Magnetostriktív |
---|---|
Rúdhossz [mm] | 520 |
Kimeneti jel | 0 to 10 V |
Mechanikus csatlakozás | G3/4 külső |
Elektromos csatlakozás | Köpenyes kábel, hossza 2 m |
Jóváhagyások és tanúsítványok | UL jóváhagyás |
Integrált hőmérséklet-érzékelő | Nem |
Mérési tartomány [mm] | 448 |
Letöltések
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
928258 HNT 1221 B 0520 000 EN
Termékinformáció
HU
(0.14 MB)
928258 HNT 1221 B 0520 000 EN
Termékinformáció
EN
(0.14 MB)
HNT 1100 CANopen User manual D/E/F
Üzemeltetési/karbantartási útmutató
HU
(1.02 MB)
HNT 1100 CANopen User manual D/E/F
Üzemeltetési/karbantartási útmutató
EN
(1.02 MB)
HNT 1200 Analogue User manual D/E/F
Üzemeltetési/karbantartási útmutató
HU
(2.61 MB)
HNT 1200 Analogue User manual D/E/F
Üzemeltetési/karbantartási útmutató
EN
(2.61 MB)
HNT 1200 Level Transmitter
Termékbrosúra
HU
(0.69 MB)
HNT 1200 Level Transmitter
Termékbrosúra
EN
(0.69 MB)
HNT 1100 Level Transmitter
Termékbrosúra
HU
(0.75 MB)
HNT 1100 Level Transmitter
Termékbrosúra
EN
(0.75 MB)