-
Nincs raktáron
Hozzáadás a listámhoz
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Műszaki adatok
Approvals and certificates | UL approval |
---|---|
Rúdhossz [mm] | 1200 |
Integrált hőmérséklet-érzékelő | Nem |
Kijelző | Igen |
Mérési elv | Magnetostriktív |
Mérési tartomány [mm] | 1128 |
Kapcsolókimenetek | 1 |
Kiegészítő interfész | 4-20 mA (2 vezeték) |
Mechanikus csatlakozás | G3/4 A DIN 3852 / külső |
Elektromos csatlakozás | M12x1, 4 pólusú |
Letöltések
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
HNS 3100/3200 User manual D/E/F
Üzemeltetési/karbantartási útmutató
HU
(1.16 MB)
HNS 3100/3200 User manual D/E/F
Üzemeltetési/karbantartási útmutató
EN
(1.16 MB)
HNS 3100/3200 UL IO-Link User manual D/E
Üzemeltetési/karbantartási útmutató
HU
(3.05 MB)
HNS 3100/3200 UL IO-Link User manual D/E
Üzemeltetési/karbantartási útmutató
EN
(3.05 MB)
HNS 3000 Level Switch
Termékbrosúra
HU
(0 MB)
HNS 3000 Level Switch
Termékbrosúra
EN
(0 MB)
HNS 3000 Level Switch IO-Link
Termékbrosúra
HU
(0 MB)
HNS 3000 Level Switch IO-Link
Termékbrosúra
EN
(0 MB)