-
Raktáron
Hozzáadás a listámhoz
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Műszaki adatok
Kijelző | Igen |
---|---|
Nyomás típusa | Relatív |
Nyomásegység | BAR |
Beállítási tartomány min érték | 0 |
Beállítási tartomány max érték | 10 |
Kapcsolókimenetek | 2 |
Mechanikus csatlakozás | G1/4 A ISO 1179-2 / külső |
Elektromos csatlakozás | M12x1 / 4p |
Kiegészítő interfész | 4–20 mA |
Jóváhagyások és tanúsítványok | Nem |
Letöltések
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
HPS 2400 Pressure Switch IO-Link
Termékbrosúra
HU
(2.21 MB)
HPS 2400 Pressure Switch IO-Link
Termékbrosúra
EN
(2.21 MB)
HPS 2400 IO-Link Compact instruction D/E
Üzemeltetési/karbantartási útmutató
HU
(1.22 MB)
HPS 2400 IO-Link Compact instruction D/E
Üzemeltetési/karbantartási útmutató
EN
(1.22 MB)
HPS 2400 IO-Link User manual D/E
Üzemeltetési/karbantartási útmutató
HU
(5.3 MB)
HPS 2400 IO-Link User manual D/E
Üzemeltetési/karbantartási útmutató
EN
(5.3 MB)