AKP 103/105 MICRO axiális dugattyús szivattyúk
Az AKP mikro axiális dugattyús szivattyúk rendkívül kompakt axiális egységek, nagy térfogati hatásfokkal, széles fordulatszám-tartománnyal és fokozott megbízhatósággal, még kedvezőtlen körülmények között is.
Max. üzemi nyomás: | 500 bar |
Elmozdulás: | 0,1–0,3 cm³/fordulat |
Max. forgási sebesség: | 5000 ford./perc |
SKU
további információ ....
GP_1000422183
Termékkeresés
Szűrő kiválasztása
Szűrő visszaállítása
AKP 103/105 MICRO axiális dugattyús szivattyúk
Max. üzemi nyomás:500 barElmozdulás:0,1–0,3 cm³/fordulatMax. forgási sebesség:5000 ford./perc
|
AKP103-0,1-500-V-A*00
Anyag sz. 3678021
|
|
||||
|
AKP105-0,3-500-V-A*00
Anyag sz. 3678024
|
|
Letöltések
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
Installation Manual AKP 103/105
Összeszerelési/javítási útmutató
EN
(0 MB)