Keresési eredmények: 'Csatlakozók (folyadékoldal)'
4
Eredmények
kategóriában
Termékek
HYDAC folyadékszint-érzékelők változtatható kapcsolási pontokkal, egyedi beállítások a tartályban lévő folyadékszintek egyéni felügyeletéhez. Egy vagy több kapcsolási pont elküldhető elektromos jelként, és figyelmeztető üzenetként használható a szintszabályozáshoz. Nagyon jó ellenállás a közegnek még kihívást jelentő folyadékok esetén is. Válasszon a 076–381 mm-es méretek és a számos tartozék közül. Kerek dugaszoló csatlakozók M8 vagy M12, kapcsolóérintkezők váltóérintkezőként kaphatók. Az üzemi folyadék hőmérséklet-tartománya -20 °C és +95 °C között. Kérjen tőlünk segítségét a választáshoz.
HYDAC folyadékszint-érzékelők rögzített kapcsolási pontokkal a tartályban lévő közegszint figyeléséhez. Egy vagy több kapcsolási pont elektromos jelet küldhet, és figyelmeztető üzenetként használható a szintszabályozáshoz. Nagyon jó ellenállás a közegnek még kihívást jelentő folyadékok esetén is. Válasszon a 076–381 mm-es méretek és a számos tartozék közül. Kapható váltóérintkezőként kerek M12 dugaszoló csatlakozóval. Az üzemi folyadék hőmérséklet-tartománya -20 °C és 95 °C közötti – egyéb változatok kérésre. Kérjen tőlünk segítséget a választáshoz.
Modul
<p>A SensorMonitoring Unit SMU 1200 a HYDAC folyadékérzékelőinek kijelző egysége, amely a mért adatok megjelenítésére és tárolására szolgál. A folyadékérzékelők következő kombinációi közvetlenül csatlakoztathatók: </p><ul><li> ContaminationSensor CS 1000 és AquaSensor AS 1000</li><li> MetallicContamination Sensor MCS 1000 és AquaSensor AS 1000</li></ul><ul><li> Egyszerű telepítés az ügyfélrendszerrel párhuzamosan (HydacSensor Interface HSI SMU 1200-hoz, az érzékelő saját analóg és kapcsolókimeneteinek átvitele)</li><li> Egyszerű telepítés a mágneses tartó vagy a DIN sínek segítségével</li><li>Magas IP67 védettségi osztály, kapcsolószekrénybe szerelés nem szükséges</li><li> Plug & Work egység az érzékelők közvetlen csatlakoztatásához szükséges 5 m-es csatlakozókábellel (az érzékelő csatlakoztatása M12x1 csatlakozón keresztül, programozás nem szükséges)</li><li> A mérési adatok ábrázolása nagy képernyőn</li><li> Egyszerű kezelés a billentyűzeten keresztül</li><li> Az adatokat az SMU-ban tárolják dátum- és időbélyegzővel</li><li> A mért értékek a mellékelt szabványos USB-meghajtóról vagy az USB mester porton keresztül olvashatók</li><li> Egyszerű adatfeldolgozás és adatkiértékelés MS Excel vagy Hydac FluMoS FluidMonitoring Software segítségével</li><li> A program önállóan újraindul, amint a feszültség helyreáll; nincs mértadat-vesztés</li></ul>
Modul
<p>A ContaminationSensor CS 2000 sorozat egy ipari érzékelő a folyadékok részecskeszennyezettségének folyamatos rögzítésére. Olyan tesztelő létesítményekben, kenőrendszerekben és kritikus hidraulikus rendszerekben való alkalmazásokhoz fejlesztették ki, ahol a szennyeződés dinamikus trendmérésére van szükség. A ContaminationSensor CS 2000 sorozat helyszíni tesztelt érzékelőtechnikával van felszerelve. Legfeljebb 40 bar nyomású (nagyobb nyomás külső nyomáscsökkentő szeleppel) nyomású csatlakozókkal való használatra lett kifejlesztve.</p><ul><li><p>A folyadék hőmérsékleti tartománya 0–+70 °C, +32–+185 °F</p></li><li><p>Mérési áramlási sebesség: 10–200 ml/perc</p></li><li><p>Kombinált hidraulikus és elektronikus kompenzáció a nyomás- és viszkozitás-ingadozásokhoz</p></li><li><p>Folyamatos öndiagnosztika</p></li><li><p>Szabványos analóg kimenet (4–20 mA) vagy digitális kimenet (RS485/RS232)</p></li><li><p>Szabványos PLC kimenet</p></li><li><p>Szabványos relé kimenetek (működés, figyelmeztetés, riasztás)</p></li><li><p>Szabványos RS232 interfész az ISO kód megjelenítéséhez</p></li></ul>
0
Eredmény
kategóriában
Témák és megoldások
0
Eredmény
kategóriában
Letöltések
A fájl nem szerepel a listán?
Ugrás a letöltési és médiaközpontunkba