Break-out boxok

Break-out boxok

Az üzembe helyezési folyamat egyszerűsítése és a terepi diagnosztika felgyorsítása érdekében különféle, a vezérlőinkkel kompatibilis break-out boxokat kínálunk.

A boxok a mellékelt csatlakozókábellel közvetlenül integrálhatók a meglévő kábelezésbe. Ha a meglévő kábelek nem megfelelő helyen helyezkednek el (például a motortér közepén), 3 méterrel meghosszabbíthatók egy további hosszabbító kábellel (vezetékköteg hosszabbítóval). Ergonómiai okokból ez célszerű lenne.

A 4 mm-es biztonsági laborcsatlakozónak köszönhetően hagyományos mérőberendezések is használhatók. A biztonsági laborcsatlakozók gyakorlatilag kiküszöbölik a nemkívánatos rövidzárlatokat a csatlakozók bedugásakor/kihúzáskor (például amiatt, hogy a kábel a jármű padlójára esik). A rövidzárlati csatlakozódugó jumpere dupla pick-uppal rendelkezik. Ez azt jelenti, hogy a mérések és a manipulációk egyidejűleg lehetségesek.

Tökéletesen illeszkedő break-out boxok állnak rendelkezésre a különböző méretű vezérlőkhöz.

A break-out boxok nehéz körülmények között is könnyen felszerelhetők a megfelelő rögzítőszemek segítségével.

További információ Kevesebb megjelenítése
Termékkeresés
Szűrő kiválasztása
Szűrő visszaállítása