Fojtószelepek SDM
Az SDM fojtószelep a 700 bar-os sorozat része, és egy közvetlen működésű, kézi működtetésű patronos szelep. Az állítható fojtószelepek egy adott áramlási sebesség beállítására szolgálnak. Ezek a szelepek például a fogyasztó mozgási sebességének módosítására használhatók.
Üzemi nyomás | Akár 700 bar |
Max. áramlási sebesség | 40 l/min |
Névl. méret | 4-es méret a Bieri szabvány szerint |
SKU
további információ ....
GP_1000422295
Termékkeresés
Szűrő kiválasztása
Szűrő visszaállítása
Fojtószelepek SDM
|
SD700-6-E-X-V-A*00
Anyag sz. 3677847
|
|
Letöltések
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média