HDA 8400
- Rozsdamentes acél mérőérzékelő vékonyfilmes nyúlásmérővel
- Pontosság ± 0,5% FS típus; ± 1,0% FS max
- Analóg
- Testreszabott változatok, különféle elektromos és mechanikus csatlakozások, valamint nagyszámú kimeneti jel.
- Opciók:
- Hidrogén
SKU
további információ ....
GP_1000213559
Termékkeresés
Szűrő kiválasztása
Szűrő visszaállítása
HDA 8400
Letöltések
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
HDA 8400 Pressure Transmitter for series applications
Termékbrosúra
HU
(3.5 MB)
HDA 8400 Pressure Transmitter for series applications
Termékbrosúra
EN
(3.5 MB)
HDA 8400 Pressure Transmitter for the medium hydrogen, tested to EC 79
Termékbrosúra
HU
(1.93 MB)
HDA 8400 Pressure Transmitter for the medium hydrogen, tested to EC 79
Termékbrosúra
EN
(1.93 MB)