Keresési eredmények: 'Teleszkópos hengerek'
1
Eredmény
kategóriában
Termékek
Termékkategória
<p>A hengerek fontos hajtóelemek a gépgyártásban.<br />A hengerek fontos hajtóelemek a gépgyártásban. Az alkalmazási területek rendkívül változatosak. Helyhez kötött, a speciális gépgyártástól és a hídemelő hengerektől az erőművi biztonsági működtető funkciókig. Mobil, a daru-teleszkópos egységektől a mezőgazdasági alkalmazásokig. Gyakran extrém körülmények között, nagy terhelés és hosszú élettartam mellett dolgozik.</p><p>Nagy tapasztalatunk, valamint a HZ hidraulikus munkahengerek és a HEZ elektromos hengerek széles termékválasztékával lelkesen megküzdünk ezekkel a kihívásokkal. Figyelembe vesszük az ügyfélspecifikus követelményeket is, különös tekintettel az energiahatékonyságra, a súlyoptimalizálásra, az élettartamra, a karbantartásra és a rendszer általános jövedelmezőségére.</p><p>A HYDAC hidraulikus egységekkel és a KineSys hajtásmegoldásokkal együtt, komplett rendszermegoldásokat szállítunk. Ezen felül érzékelőrendszerek integrálhatók vagy csatlakoztathatók a lineáris helyzetre, nyomásra vagy erőre vonatkozó információk küldésére a vezérlőnek. A vezérlővel és a hozzá tartozó hajtásrendszerrel kombinálva a hengerek nyitott hurkú vagy zárt hurkú vezérléssel működtethetők. A kiterjedt termékpalettát világméretű szolgáltatás teszi teljessé.</p><p>Hidraulikus hengerek</p><p>Standard tartomány 1000 mm átmérőig és 12 m-es lökethosszig<br /> Nagy erősűrűség, p<1000 bar<br /> Nagy dinamika<br /> Robusztus technológia<br /> Véghelyzet csillapítással<br /> Adaptálható és intelligens szeleptechnológiával<br /> Egyéb méretek kérésre</p><p>Elektromos hengerek</p><p>Standard tartomány: állítóerő 25 kN dinamikusig, lökethossz 2 m-ig<br /> Kompakt meghajtóegység<br /> Önzárás lehetséges<br /> Magas környezeti kompatibilitás<br /> Nagy pozicionálási pontosság<br /></p>
1
Eredmény
kategóriában
Témák és megoldások
Fedezzen fel további magazincikkeket Fedezze fel kombinált szelepeinket kompakt kivitelben. Lépjen kapcsolatba szakértőinkkel tanácsért most:
Lépjen kapcsolatba velünk most Bízzon a funkcióintegrációval rendelkező HYDAC szelepekre Komplexitás csökke ...
0
Eredmény
kategóriában
Letöltések
A fájl nem szerepel a listán?
Ugrás a letöltési és médiaközpontunkba