Keresési eredmények: 'Ellenőrző szelepek'
4
Eredmények
kategóriában
Termékek
HYDAC folyadékszintmérők szivárgásvédelemmel üvegtörés esetén. Az aktuális folyadékszint bármikor leolvasható a visszacsapó szelepek kioldásával, és megakadályozható a tartály szivárgása. Válasszon a 076 és 1000 mm közötti méretek közül. Robusztus kialakítás rozsdamentes acélból kedvezőtlen körülmények közé, és nagyon jó ellenállás a közegnek és az UV-nak még nehéz közegek, például glikolt tartalmazó folyadékok esetén is. A Bureau Veritas (BV) és az American Bureau of Shipping (ABS) által tanúsítva.
365.6772
365.01468
364.6869
3
Eredmények
kategóriában
Témák és megoldások
Legyen szó a vegyiparról, az ellátási infrastruktúráról vagy a jövő hidrogénpiacáról – a kompresszorok és a folyamatkompresszorok jelentős szerepet játszanak a klímasemlegesség hajtóerejeként. Együtt optimalizálhatjuk alkalmazásait. HYDAC. Késze ...
A HYDAC szolgáltatási termékcsalád mindenre kiterjedő professzionális támogatást nyújt az Ön egyéni szolgáltatási igényeihez. HYDAC szolgáltatások Szolgáltatási portfóliónk – üzembe helyezés, karbantartás és folyadékkezelésA HYDAC Service Center  ...
Különösen manőverezhető, kis kopás, precíz és kíméletes a talajhoz – a mezőgazdasági gépeknek magas követelményeknek kell megfelelniük. Ez egy olyan tényező, hogy az elektrohidraulikus kormányrendszerek komoly kihívásokkal néznek szembe a vontatott é ...
0
Eredmény
kategóriában
Letöltések
A fájl nem szerepel a listán?
Ugrás a letöltési és médiaközpontunkba