HMG 4000
A HMG 4000 hordozható adatrögzítő egy hordozható mérő- és adatgyűjtő eszköz. Főleg a hidraulikus rendszerekkel kapcsolatosan mért összes változóhoz lett kifejlesztve, mint például a nyomás, a hőmérséklet, az áramlási sebesség és a lineáris helyzet. Ezenkívül nagyon nagy rugalmasságot biztosít, még akkor is, ha más mért változók kiértékeléséről van szó. A fő alkalmazások a szervizelés, karbantartás vagy tesztberendezések.
A HMG 4000 rendkívül könnyen kezelhető felhasználói felülettel rendelkezik a nagy, 5,7 hüvelykes érintőképernyőjének köszönhetően. A kezelő az eszköz összes funkciójához és beállításához hozzáférhet egy jól látható választómenü segítségével.
A HMI 4000 akár 38 érzékelő jelét is rögzítheti egyszerre.
E célból a HYDAC ELECTRONIC speciális érzékelőket kínál, amelyeket a HMG 4000 automatikusan észlel, és amelyek paraméterei, például mérési értékek, mérési tartományok és mértékegységek beállíthatók. Egyrészt a HYDAC HSIérzékelőket (HYDAC Sensor Ininterface) a nyomás, a hőmérséklet és az áramlási sebesség mérésére, melyek csatlakoztatására 8 analóg bemeneti csatorna áll rendelkezésre.
Akár 28 speciális HYDAC HCSIérzékelő (HYDAC CAN Sensor Interface) csatlakoztatható a CAN-busz-kapcsolaton keresztül, szintén automatikus érzékelő-felismeréssel.
A HMG 4000 opcionálisan csatlakoztatható meglévő CAN-hálózathoz. Ez lehetővé teszi a CAN-buszon keresztül továbbított mért adatok rögzítését (pl. motorfordulatszám, motornyomás) a hidraulikus rendszer mért adataival kombinálva.
Az eszköz mérőbemeneteket is kínál szabványos érzékelőkhöz áram- és feszültségjelekkel.
A HMG 4000 kiegészíti az alkalmazást két további digitális bemenettel (pl. frekvencia vagy fordulatszám méréséhez).
A HMG 4000 leginkább lenyűgöző tulajdonsága, hogy képes egy gép dinamikus folyamatait mérési görbe formájában rögzíteni, és grafikonként megjeleníteni – ráadásul online és valós időben.
A HMGWIN HYDAC szoftver, amely kifejezetten a HMG 4000-hez készült a mérések kényelmes utófeldolgozásához, megjelenítéséhez és kiértékeléséhez, megtalálható a számítógépen.
- Nagy, színes grafikus kijelző, 5,7 hüvelykes érintőképernyő
- Akár 38 érzékelő rögzítésére képes egyszerre, 8 analóg, 2 digitális érzékelő és 28 HSCI érzékelő CAN-buszon keresztül
- Egyszerre akár 100 mérési csatorna is ábrázolható
- Nagy sebességű mintavételezési sebesség, egyidejűleg akár 8 érzékelő 0,1 ms-os időközökkel
- Gyors és független alapbeállítás az automatikus érzékelő-felismerés használatával
- Analóg bemenetek 0... 20 mA, 4-20 mA feszültség 0 .. 50 V, -10 .. 10 V
- PT 100/1000 bemenet
- CAN-busz rendszerhez való csatlakozás (J1939 is)
- Egyszerű és felhasználóbarát kezelés, intuitív menü
- Praktikus, robusztus kialakítás
- Nagyon nagy adatmemória a mérési görbék archiválásához. Lehetővé teszi 500 mérés tárolását akár 8 millió mért értékkel
- Különféle mérési módok:
- Gyors görberögzítés - Hosszú távú mérések
- Dinamikus folyamatok „online”, valós időben történő rögzítése
- Eseményvezérelt mérések számos aktiválási lehetőséggel
- HYDAC kapcsolókészülékek programozási funkciója
- PC interfész USB-n keresztül
- USB Host csatlakozás USB-meghajtókhoz
- Kényelmes megjelenítés, archiválás és adatfeldolgozás a mellékelt HMGWIN szoftverrel.
HMG 4000
|
HMG 4000-000-E
Anyag sz. 925279
|
|
||||
|
HMG 4000-000-D
Anyag sz. 925281
|
|
||||
|
HMG 4000-000-F
Anyag sz. 925282
|
|
||||
|
HMG 4000-000-US
Anyag sz. 925283
|
|
||||
|
HMG 4000-000-US +PP
Anyag sz. 928396
|
|
Letöltések
HMG 4000 User manual E
(8.74 MB)
HMG 4000 User manual E
(8.74 MB)
HMG 4000 Portable Data Recorder
(1.98 MB)
HMG 4000 Portable Data Recorder
(1.98 MB)
Firmware HMG 4000
(1.43 MB)
Software HMGWIN V04 R23
(26.9 MB)
USB driver HMG 4000
(4.24 MB)