Keresési eredmények: 'Mobil folyadékhűtő rendszerek'
14
Eredmények
kategóriában
Termékek
<div>Az MFU 15 MobileFiltration Unit hordozható szervizegységként használható hidraulikus rendszerek feltöltéséhez, kis hidraulikus rendszerek öblítéséhez és a mellékáramban történő tisztításhoz. A szilárd részecskékből származó szennyeződéseket és a szabad vizet a szűrőelemek eltávolíthatják. Az MFU 15 ContaminationSensor CS 1000 érzékelővel is felszerelhető. Ez lehetővé teszi az olajban lévő szilárd részecskék szennyezettségének egyidejű nyomon követését. A tisztasági osztály eredményei ISO, SAE vagy NAS besorolás szerint jelennek meg.</div><div><ul><li> Nagyobb alkatrész- és rendszerszűrő-élettartam</li><li> Nagyobb olaj élettartam</li><li> Nagyobb gépelérhetőség</li><li> Egyszerű működés</li><li> Kompakt kialakítás</li><li> Integrált szárazonfutás elleni védelem</li></ul></div>
Modul
<div>A FluidAqua Mobil FAM 5 hidraulika- és kenőfolyadékok víztelenítésére, gáztalanítására és szűrésére szolgál. A vákuumos víztelenítés elvén működik, hogy eltávolítsa a szabad és oldott vizet, valamint a szabad és oldott gázokat. A HYDAC Dimicron szűrőtechnológiát alkalmazva, szennyfogó képességével és szűrési hatékonyságával a FAM 5 rendkívül költséghatékony. Kompakt és mobil kialakítása ideálissá teszi szervizmunkákhoz. Állandó beépítésre szánt változatban folyamatos védelmet nyújt olyan alkalmazásoknál, ahol az üzemi folyadékok optimális gondozást igényelnek, ahol értékes biológiailag lebomló olajokat vagy tűzálló üzemi folyadékokat használnak, vagy ahol gyakran kerül víz a rendszerbe.</div><div><ul><li> Áramlási sebesség (50 Hz-en): kb. 5 l/perc</li><li> Üzemi nyomás 0–4,5 bar</li><li> A rendkívül alacsony maradék víztartalom, gáztartalom és részecskeszennyeződés az üzemi folyadékokban a következőket biztosítja:<br /> - hosszabb olajcsere intervallumok<br /> - hosszabb alkatrész-élettartam<br /> - nagyobb gépelérhetőség<br /> - alacsonyabb életciklus-költség (LCC)</li></ul></div>
Modul
<div>A FluidAqua Mobil FAM 10 sorozat egységei a vákuumos víztelenítés elve szerint működnek a szabad és oldott víz, valamint a szabad és oldott gázok hidraulika- és kenőfolyadékoktól való elválasztására. A HYDAC bypass szűrőelem-technológiának köszönhetően nagy szennyfogó képességgel és leválasztó képességgel, az egységek nagyon magas gazdasági hatékonyságot érnek el. Valamennyi egység opcionálisan felszerelhető és méréstechnikával is vezérelhető a víztartalom és a szilárd részecskék szennyezettségének folyamatos figyelése érdekében. Opcióként beépített fűtőelem is elérhető a víztelenítési teljesítmény növelésére. Az egyszerű és biztonságos kezelést a Siemens S7 sorozat programozható logikai vezérlője (PLC) biztosítja, amelyet a Siemens kezelőpanellel kombinálnak különböző nemzeti nyelveken.</div><div><ul><li> Viszkozitási tartomány: 15–800 mm²/s</li><li> Szennyfogó képesség az ISO 4572 szerint: 200 g</li><li> Áramlási sebesség (50 Hz-en): ≈ 15 l/perc</li><li> A rendkívül alacsony maradék víztartalom, gáztartalom és részecskeszennyeződés az üzemi folyadékokban a következőket biztosítja:<br /> - hosszabb olajcsere intervallumok<br /> - hosszabb alkatrész-élettartam<br /> - nagyobb gépelérhetőség<br /> - alacsonyabb életciklus-költség (LCC)</li></ul></div>
<div>A Mobil FAM 25/45/60/75/95 sorozat egységei a vákuumos víztelenítés elve szerint működnek a szabad és oldott víz, valamint a szabad és oldott gázok hidraulika- és kenőfolyadékoktól való elválasztására. A HYDAC bypass szűrőelem-technológiának köszönhetően nagy szennyfogó képességgel és leválasztó képességgel, az egységek nagyon magas hatékonyságot érnek el. Minden egység fel van szerelve egy AquaSensor AS 1000-gyel a víztartalom folyamatos figyelésére és az egység vezérlésére. Opcióként beépíthető egy CS 1000 részecskeérzékelő a szilárd részecskék szennyezettségének egyidejű figyelésére. A fűtőelem opcionálisan, vagy akár utólag is beépíthető a víztelenítési teljesítmény fokozása érdekében, nagy viszkozitású vagy alacsony folyadékhőmérsékletű folyadékok esetén. A Siemens S7 sorozatú programozható logikai vezérlő (PLC) a Siemens vezérlőpanellel különböző nyelveken kombinálva garantálja az egyszerű és megbízható működést.</div><div><ul><li> Áramlási sebesség (50 Hz-en): kb. 95 l/perc</li><li> Üzemi nyomás 0–4,5 bar</li><li> A rendkívül alacsony maradék víztartalom, gáztartalom és részecskeszennyeződés az üzemi folyadékokban a következőket biztosítja:<br /> - hosszabb olajcsere intervallumok<br /> - hosszabb alkatrész-élettartam<br /> - nagyobb gépelérhetőség<br /> - alacsonyabb életciklus-költség (LCC)</li></ul></div>
6
Eredmények
kategóriában
Témák és megoldások
Az állandó hőmérséklet-felügyelet meghatározza a mindennapi élet minden területét: ahol mozgásról és energiáról van szó, a hőmérséklet felügyelet a siker kulcsa. Itt támaszkodhat a HYDAC hőkezelési know-how-jára – hatékony hűtőrendszereink segítenek ...
Fedezzen fel további magazincikkeket Az éghajlatváltozás egyre több hőhullámot okoz világszerte, súlyos egészségügyi és gazdasági következményekkel. Ezeken a forró napokon különösen nehéz dolguk van a gyártó cégek számára. Nemcsak a dolgozóknak van ...
A klímavédelem témája miatt az autóipar komoly kihívásokkal néz szembe. Az iparág változásai és az elektromobilitásra való fokozatos átállás következtében egyre nagyobb nyomás nehezedik a teljes ellátási lánc fenntarthatóbbá tételére. A kulcskérdés a ...
A cellulóz- és papíripar sok követelménynek van kitéve a magas víz- és villamosenergia-fogyasztás miatt. Annak érdekében, hogy ezek a követelmények mindenkor teljesüljenek, a HYDAC fenntartható és energiahatékony rendszermegoldásokat kínál. Együtt op ...
Legyen szó kerámiaprésről, borprésről vagy kovácsológépről vagy fonógépről és lemezhajlító gépről – a hidraulikus présekkel és alakítógépekkel szemben támasztott követelmények folyamatosan nőnek a fenntartható működés érdekében. Mi már ma fejlesztjük ...
Az automatizálás növeli a szerszámgépek termelékenységét, miközben javítja az energia- és költséghatékonyságot. Az ügyfelek és a végfelhasználók egyre összetettebb igényeinek kielégítése érdekében a gépgyártóknak a megfelelő partnerre kell támaszkodn ...
0
Eredmény
kategóriában
Letöltések
A fájl nem szerepel a listán?
Ugrás a letöltési és médiaközpontunkba