Irányított poppet szelepek WV1000
A WV1000-6B sorozat BIERI irányított poppet szelepei közvetlen működésű, szivárgásmentes mágnesszelepek, amelyek 1000 bar nyomástartományig és 25 l/min áramlási sebességig alkalmazhatók. 6B méret a BIERI szabvány szerint
Üzemi nyomás | Akár 1000 bar |
Max. áramlási sebesség | 25 l/min |
Névl. méret | 6-es méret a Bieri szabvány szerint |
SKU
további információ ....
GP_1000462288
Termékkeresés
Szűrő kiválasztása
Szűrő visszaállítása
Irányított poppet szelepek WV1000
|
WV1000-6B-2/2-E2-24-V-C*00
Anyag sz. 4639646
|
|
||||
|
WV1000-6B-2/2-E4-24-V-C*00
Anyag sz. 4648056
|
|
||||
|
WV1000-6B-2/2-BE2-24-V-C*00
Anyag sz. 4648060
|
|
||||
|
WV1000-6B-2/2-BE4-24-V-C*00
Anyag sz. 4648061
|
|
Letöltések
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
BA WV1000 000 01 Montageanleitung Wegesitzventile DE EN
Összeszerelési/javítási útmutató
EN
(0.62 MB)