Irányított poppet szelepek WVH-6I
A WVH-6i sorozat BIERI irányított poppet szelepei közvetlen működésű, szivárgásmentes mágnesszelepek, amelyek 700 bar nyomástartományig és 25 l/min áramlási sebességig alkalmasak. Kompakt és könnyű kialakításuk mellett kiemelkedő szivárgásmentességet, rozsdamentes alkatrészeket és forgatható, dugaszolható mágnesszelepet kínálnak.
Max. üzemi nyomás | 700 bar |
Max. áramlási sebesség | 25 l/min |
Névl. méret | 6-os méret a DIN 24340 / ISO 4401 / CETOP RP 121 H szerint |
SKU
további információ ....
GP_1000462286
Termékkeresés
Szűrő kiválasztása
Szűrő visszaállítása
Irányított poppet szelepek WVH-6I
|
WVH-6I-2/2-E4-24-V-A*00
Anyag sz. 4674806
|
|
||||
|
WVH-6I-2/2-BE4-24-V-A*00
Anyag sz. 4674807
|
|
||||
|
WVH-6I-2/2-E2-24-V-A*00
Anyag sz. 4674808
|
|
||||
|
WVH-6I-2/2-BE2-24-V-A*00
Anyag sz. 4674810
|
|
||||
|
WVH-6I-3/2-X-24-V-A*00
Anyag sz. 4674811
|
|
||||
|
WVH-6I-3/2-C-24-V-A*00
Anyag sz. 4674812
|
|
||||
|
WVH-6I-2/2-E4-0-V-A*00
Anyag sz. 4682226
|
|
||||
|
WVH-6I-2/2-BE4-0-V-A*00
Anyag sz. 4682227
|
|
||||
|
WVH-6I-2/2-E2-0-V-A*00
Anyag sz. 4682228
|
|
||||
|
WVH-6I-2/2-BE2-0-V-A*00
Anyag sz. 4682229
|
|
||||
|
WVH-6I-3/2-X-0-V-A*00
Anyag sz. 4682230
|
|
||||
|
WVH-6I-3/2-C-0-V-A*00
Anyag sz. 4682231
|
|
Letöltések
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
Einbauerkl rung WVH 6I
Összeszerelési/javítási útmutató
HU
(0.12 MB)
Einbauerkl rung WVH 6I
Összeszerelési/javítási útmutató
EN
(0.12 MB)
BA WVH 6I 000 00 Montageanleitung Wegesitzventile DE EN
Összeszerelési/javítási útmutató
EN
(0.83 MB)