Irányított poppet szelepek WVM-6I
A WVM-6I sorozat közvetlen működésű, szivárgásmentes mágneses irányított szelepekből áll, amelyek alkalmasak nagy terhelésű ciklusokhoz. A kulcselemek moduláris elvének köszönhetően a kapcsolószimbólumok széles választéka valósítható meg: 2/2, 3/2, 3/3, 3/4, 4/2, 4/3 és 4/4 irányított funkciók pozitív és negatív kapcsolási átfedéssel. Ezek a szelepek tehát jobb minőségű, helytakarékos alternatívát jelentenek a szivárgásra hajlamos orsószelepekkel rendelkező körökhöz képest, amelyek további szivárgásmentes visszacsapó szelepeket igényelnek.
Max. üzemi nyomás | 500 bar |
Max. áramlási sebesség | 25 l/min |
Névl. méret | 6-os méret a DIN 24340 / ISO 4401 / CETOP RP 121 H szerint |
SKU
további információ ....
GP_1000422249
Termékkeresés
Szűrő kiválasztása
Szűrő visszaállítása
Irányított poppet szelepek WVM-6I
|
WVM-6I-4/3-E-24-V-C*00
Anyag sz. 4054700
|
|
||||
|
WVM-6I-4/4-E+H-24-V-C*00
Anyag sz. 4057806
|
|
||||
|
WVM-6I-3/2-C-24-V-C*00
Anyag sz. 4066034
|
|
||||
|
WVM-6I-2/2-BE2-24-V-C*00
Anyag sz. 4066396
|
|
||||
|
WVM-6I-2/2-E2-24-V-C*00
Anyag sz. 4066429
|
|
||||
|
WVM-6I-2/2-E4-24-V-C*00
Anyag sz. 4066473
|
|
||||
|
WVM-6I-2/2-BE4-24-V-C*00
Anyag sz. 4066728
|
|
||||
|
WVM-6I-3/3-E-24-V-C*00
Anyag sz. 4067299
|
|
||||
|
WVM-6I-3/4-E+H-24-V-C*00
Anyag sz. 4067552
|
|
||||
|
WVM-6I-3/2-X-24-V-C*00
Anyag sz. 4068398
|
|
||||
|
WVM-6I-4/3-H-24-V-C*00
Anyag sz. 4070064
|
|
||||
|
WVM-6I-4/2-C-24-V-C*00
Anyag sz. 4070353
|
|
||||
|
WVM-6I-4/2-X-24-V-C*00
Anyag sz. 4070867
|
|
||||
|
WVM-6I-4/4-J+M-24-V-C*00
Anyag sz. 4072509
|
|
||||
|
WVM-6I-2/2-E4-0-V-C*00
Anyag sz. 4112864
|
|
||||
|
WVM-6I-2/2-BE4-0-V-C*00
Anyag sz. 4112973
|
|
||||
|
WVM-6I-2/2-E2-0-V-C*00
Anyag sz. 4113026
|
|
||||
|
WVM-6I-2/2-BE2-0-V-C*00
Anyag sz. 4113029
|
|
||||
|
WVM-6I-3/2-C-0-V-C*00
Anyag sz. 4113037
|
|
||||
|
WVM-6I-3/4-E+H-0-V-C*00
Anyag sz. 4113057
|
|
Letöltések
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
Installation Manual WVM 6l
Összeszerelési/javítási útmutató
EN
(0.54 MB)