Keresési eredmények: 'Kiegészítők'
12
Eredmények
kategóriában
Termékek
218.18837
Modul
<table><tr><td>Az RFCS G és RFCS S sorozat kiegészítő hűtői alkalmasak hűtési feladatok elvégzésére, akár 200 kW-ig, szinte minden alkalmazási területen. Több egység párhuzamosan is csatlakoztatható a kapacitás igény szerinti bővítéséhez. Az alapkivitelben ezek a hűtőrendszerek aktív hűtőként vannak kialakítva, kompresszorral, léghűtéses kondenzátorral, merülőszivattyúval és elektronikus vezérléssel. Függetlenül attól, hogy gépbe építve vagy külön kiegészítő hűtőként használják, az RFCS G és RFCS S sorozat minden hűtési feladatot megold, és a lehető legnagyobb pontossággal garantálja termékei minőségét.<br /><br /> VÁLASZTHATÓ KIEGÉSZÍTŐK*<br /> • Nagyobb teljesítményű szivattyúk<br /> • Több párhuzamos kör<br /> • Környezeti hőmérséklet-függő szabályozás külön hőmérséklet-érzékelővel<br /> • Interfészek a rendszerfelügyelethez<br /> • Szűrőegységek a hűtőkörhöz<br /> • Áramlási sebesség kijelzése és felügyelete<br /> • Rendkívül pontos vezérlés ±0,1 K-ig<br /> • Fordulatszám-szabályozott ventilátorok<br /><br /> *Szinte minden egységhez elérhető</td></tr></table>
Termékkategória
<p>A kijelző egységekhez számos tartozék áll rendelkezésre. Hőmérsékletfigyeléshez szondás hőmérők, hőmérsékletszondák és hőmérsékletkapcsolók közül választhat. Elzáróelemek a gyors karbantartáshoz vagy cseréhez a tartály leürítése nélkül, és jobb leolvashatóság távolról a kiegészítő kijelzőtábláknak köszönhetően.</p>
Termékkategória
<div>A folyadékhőmérséklet mérésére és monitorozására a HYDAC különféle elektronikus hőmérsékletkapcsolókat szállít beépített vagy távoli hőmérséklet-érzékelőkkel.</div><div><p>Sorozat</p><ul><li>ETS 3200 nyomásálló, vezetékbe való telepítéshez</li><li>ETS 3200 tartályba szereléshez</li><li>ETS 3800 külső hőmérséklet-érzékelőhöz<br /> hosszanti tengelyben elforgatható és kijelző, 4 számjegyű LED kijelző, °C vagy °F kijelzés, gombbal állítható</li><li>ETS 320 nyomásálló, vezetékbe való telepítéshez</li><li>ETS 380 külső hőmérséklet-érzékelőhöz<br /> 3 számjegyű LED kijelző, billentyűzetről állítható</li><li>ETS 1700 külső hőmérséklet-érzékelőhöz<br /> 4 relé kimenet, 4 számjegyű LED kijelző, sok kiegészítő funkció,<br /> billentyűzetről állítható</li><li>TFP 100 (külső hőmérséklet-érzékelő)<br /> Négy vezetékes kapcsolós változat</li><li>HTS 8000 OEM használatra, pl. mobil alkalmazásokba</li></ul></div>
20
Eredmények
kategóriában
Témák és megoldások
Termékeink és szolgáltatásaink széles választékával, valamint a fejlesztési, gyártási, értékesítési és szolgáltatási kompetenciával a műanyag fröccsöntő gépiparban világszerte számos kihívást oldanak meg. Műanyag fröccsöntő gépek Műanyag fröccsöntő g ...
A hidraulikus rendszerektől és alkatrészektől a hűtő- és szűrőrendszerekig, valamint a mérőberendezésekig és az elektronikáig: a HYDAC megfelelő megoldást tud nyújtani az Ön által használt olaj állapotfigyelésére és kondicionálására, a biztonságos mű ...
A kommunális gépek felhasználási területei igen változatosak. Ugyanolyan változatos, mint a mi rendszermegoldásaink. Optimalizáljuk kommunális gépeit a nagyobb hatékonyság és termelékenység, valamint a precízebb munka érdekében, az Ön helyi igényeihe ...
Rendkívül precíz és erőteljes – az emelő- és anyagmozgató gépeknek sokkal többnek kell lenniük, mint pusztán erősnek és érzékenynek. A gép architektúráját irányelvek és törvények határozzák meg. A HYDAC segítségével elkerülheti, hogy végfelhasználói ...
A szórókeret rendkívül pontos vezetéséhez még nehéz környezeti körülmények között is Erőforrások megőrzése Használjon takarékosan peszticideket az aktív keretszabályozással Az egyre szigorúbb környezet- és fogyasztóvédelmi irányelvek előírják, hogy ...
Különösen manőverezhető, kis kopás, precíz és kíméletes a talajhoz – a mezőgazdasági gépeknek magas követelményeknek kell megfelelniük. Ez egy olyan tényező, hogy az elektrohidraulikus kormányrendszerek komoly kihívásokkal néznek szembe a vontatott é ...
Hosszú távú energiamegtakarítást érhet el a HYDAC hatékony elektrohidraulikus kompakt aggregátjainak köszönhetően
Energiahatékonyság Maximális gépi üzemidő az optimalizált rendszerarchitektúrának köszönhetően A mobil gépek villamosítása a károsany ...
További cikkek ebben a témában Fedezze fel saját szemével, hogy interdiszciplináris szakértői csapatunk hogyan tekinti át az Ön teljes rendszerarchitektúráját a különösen magas költséghatékonyság érdekében. Kezdje el az együttműködést a HYDAC-kal mé ...
0
Eredmény
kategóriában
Letöltések
A fájl nem szerepel a listán?
Ugrás a letöltési és médiaközpontunkba