Lemezes hőcserélő csavarozott
Csavaros lemezes hőcserélő
A hőátadó lemezek és tömítések kötege egy kereten belül rögzítőcsavarokkal van összefogva. A csavaros vagy tömített lemezes hőcserélőket általában kifejezetten az adott alkalmazáshoz tervezik, és a mindenkori követelményekhez igazítják.
- Magas hőteljesítmény a CFD-optimalizált hullámos területnek köszönhetően a hőátadó lemezeken.
- Egyszerűsített tisztítás és karbantartás a tömítések vizuális azonosításával és a felcsatolható tömítések használatával.
- Biztonsági hőcserélős változatok dupla lemezekkel és speciális tömítési rendszerrel, amely megakadályozza a közegek keveredését még akkor is, ha a lemezek megsérülnek.
A hőátadó lemezek és tömítések kötege egy kereten belül rögzítőcsavarokkal van összefogva. A csavaros vagy tömített lemezes hőcserélőket általában kifejezetten az adott alkalmazáshoz tervezik, és a mindenkori követelményekhez igazítják.
- Magas hőteljesítmény a CFD-optimalizált hullámos területnek köszönhetően a hőátadó lemezeken.
- Egyszerűsített tisztítás és karbantartás a tömítések vizuális azonosításával és a felcsatolható tömítések használatával.
- Biztonsági hőcserélős változatok dupla lemezekkel és speciális tömítési rendszerrel, amely megakadályozza a közegek keveredését még akkor is, ha a lemezek megsérülnek.
SKU
további információ ....
GP_1000509347
Termékkeresés
Szűrő kiválasztása
Szűrő visszaállítása
Lemezes hőcserélő csavarozott
Nyomástartományok: max. 10 / 16 / 25 barÜzemi hőmérséklet: max. 140 °C
|
PWT-BG 2010/021(7HH-3HL)/NH/1
Anyag sz. 4683277
|
|
||||
|
PWT-BG 3030/073(36MM)/NH/1
Anyag sz. 4724249
|
|
||||
|
PWT-BG 09/007(3HH)/NH/2
Anyag sz. 4776158
|
|
||||
|
PWT-BG 2022/019(9HH)/NH/1
Anyag sz. 4778708
|
|
Letöltések
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
PWT-BGxxx Gasketed Plate Heat Exchangers
Termékbrosúra
HU
(0.43 MB)
PWT-BGxxx Gasketed Plate Heat Exchangers
Termékbrosúra
EN
(0.43 MB)