Keresési eredmények: 'Hidraulikus aggregátok'
8
Eredmények
kategóriában
Termékek
Termékkategória
CA kompakt aggregátjaink 0,5-3 kW teljesítményosztályú kisméretű elektrohidraulikus tápegységek háromfázisú feszültség ellátására, energiahatékony szakaszos és rövid távú működéssel. Mivel speciális alkatrészeket használnak, kompakt aggregátjaink minimális zajkibocsátással rendelkeznek. Mivel mélyhúzott acéltartályokat és olajba merülő motorokat használnak, az aggregátok rendkívül robusztusak és helytakarékosak. A CA aggregátok tökéletesek helyhez kötött alkalmazásokhoz, például terhek emeléséhez és süllyesztéséhez vagy térfogatosztókhoz. CA kompakt aggregátjaink szerkezeti felépítésüket tekintve rendkívül rugalmasak, hiszen vezérlőelosztók vagy funkciómodulok beépítésével különféle hidraulikus vezérlők valósíthatók meg.
Termékkategória
DC1 kompakt aggregátjaink 1,7-3 kW teljesítményosztályú kisméretű elektrohidraulikus tápegységek 12-24 V DC egyenfeszültség ellátására, energiahatékony szakaszos és rövid távú működéssel. Mivel speciális alkatrészeket használnak, kompakt aggregátjaink minimális zajkibocsátással rendelkeznek. A DC1 aggregátok tökéletesek mobil alkalmazásokhoz, például terhek emeléséhez és süllyesztéséhez, vagy segéd- és vészhelyzeti funkciókhoz a gépekben. DC1 kompakt aggregátjaink szerkezeti felépítésüket tekintve rendkívül rugalmasak, hiszen a központi karimában a patronos szelepek rugalmas elhelyezésének köszönhetően különféle hidraulikus vezérlők valósíthatók meg, a vezérlő pedig bővíthető vezérlőelosztók vagy funkciómodulok felszerelésével.
Termékkategória
CO1 kompakt aggregátjaink 0,4-3 kW teljesítményosztályú kisméretű elektrohidraulikus tápegységek háromfázisú feszültség ellátására, energiahatékony szakaszos és rövid távú működéssel. Mivel speciális alkatrészeket használnak, kompakt aggregátjaink minimális zajkibocsátással rendelkeznek. A CO1 aggregátok tökéletesek helyhez kötött alkalmazásokhoz, például terhek emeléséhez és süllyesztéséhez, vagy szerszámgépek feszítési és befogási funkcióihoz. CO1 kompakt aggregátjaink szerkezeti felépítésüket tekintve rendkívül rugalmasak, hiszen a központi karimában a patronos szelepek rugalmas elhelyezésének köszönhetően különféle hidraulikus vezérlők valósíthatók meg, a vezérlő pedig bővíthető vezérlőelosztók vagy funkciómodulok felszerelésével.
Termékkategória
HP kompakt aggregátjaink 0,3-1,6 kW teljesítményosztályú kisméretű elektrohidraulikus tápegységek háromfázisú feszültség ellátására, energiahatékony szakaszos és rövid távú működéssel. A nagy üzemi nyomás és az olajos merülőmotorok alkalmazása miatt az erőművek nagy teljesítménysűrűséget érnek el. Mivel acéltartályokat használnak, az aggregátok rendkívül robusztusak és rendkívül stabilak. A HP aggregátok tökéletesek helyhez kötött alkalmazásokhoz, például szerszámgépek feszítéséhez és rögzítéséhez, valamint emelő- és elforgató mechanizmusokhoz. HP kompakt aggregátjaink szerkezeti felépítésüket tekintve rendkívül rugalmasak, hiszen vezérlőelosztók vagy funkciómodulok beépítésével különféle hidraulikus vezérlések valósíthatók meg.
20
Eredmények
kategóriában
Témák és megoldások
Hosszú távú energiamegtakarítást érhet el a HYDAC hatékony elektrohidraulikus kompakt aggregátjainak köszönhetően
Energiahatékonyság Maximális gépi üzemidő az optimalizált rendszerarchitektúrának köszönhetően A mobil gépek villamosítása a károsany ...
Fedezzen fel további cikkeket Hatékony, kompakt aggregátok emelőkosarakhoz a nyomáskompenzátornak és az opcionális ikerszivattyúknak köszönhetően Meghosszabbított munkaciklus Tökéletesen megtervezett egység minden alkalmazáshoz A nagy terhelés gyor ...
Legyen szó kerámiaprésről, borprésről vagy kovácsológépről vagy fonógépről és lemezhajlító gépről – a hidraulikus présekkel és alakítógépekkel szemben támasztott követelmények folyamatosan nőnek a fenntartható működés érdekében. Mi már ma fejlesztjük ...
Fedezzen fel további magazincikkeket A jelenlegi gyártásból származó robusztus HYDAC-alkatrészekből épült, ipari minőségű kivitelben, a HHT2 hidraulikus tréner egy integrált, mindent magában foglaló stratégia a hidraulika témakörében – számos lehe ...
Fedezzen fel további magazincikkeket A HYDAC személyre szabott hidraulikus megoldásokat kínál az újrahasznosító rendszerekhez. Mérnökeink egyedi terveket dolgoznak ki, amelyek az Ön igényeihez igazodnak. Támogatjuk Önt hidraulikus rendszereinek terv ...
Termékeink és szolgáltatásaink széles választékával, valamint a fejlesztési, gyártási, értékesítési és szolgáltatási kompetenciával a műanyag fröccsöntő gépiparban világszerte számos kihívást oldanak meg. Műanyag fröccsöntő gépek Műanyag fröccsöntő g ...
Szaktudásunk segítségével végigvezetjük Önt a szervoprések és mechanikus prések előtt álló különféle kihívásokon. Megbízható, innovatív, ügyfélspecifikus – a HYDAC átfogó termék- és szolgáltatáscsomagot kínál egyedi megoldásokkal. Mechanikus p ...
A HYDAC évtizedek óta bejáratott beszállító a vasúti ágazatban, és beszéli az Ön nyelvét, amikor olyan termékmegoldásokról van szó, amelyek megfelelnek az összes vasúti vonatkozású irányelvnek. Vasúttechnika Az iparág speciális követelményei és szabv ...
1
Eredmény
kategóriában
Letöltések
Einbauerklaerung BRK501 502
Egységek és rendszerek
Nagynyomású hidraulikus komponensek
Szivattyúk
Nagynyomású aggregátok
Termékbrosúra
(174 KB)
A fájl nem szerepel a listán?
Ugrás a letöltési és médiaközpontunkba