Szendvicspanelek / mérőnyílások / visszacsapó szelepek ZP700 / BL700 / RV700
Szendvicspanelek fojtószelepekhez és visszacsapó szelepekhez, nyomásmérő műszerek és nyomáskapcsolók csatlakozóival.
- 6-os méret
- Üzemi nyomás: 700 bar-ig
- Áramlási sebesség: 25 l/min-ig
Jellemzők
- Szendvicspanelek mérőnyílások és visszacsapó szelepek felszereléséhez
- Szendvicspanelek menetes csatlakozásokkal
SKU
további információ ....
GP_1000422313
Termékkeresés
Szűrő kiválasztása
Szűrő visszaállítása
Szendvicspanelek / mérőnyílások / visszacsapó szelepek ZP700 / BL700 / RV700
|
BL700-6-D8-1.4-A*00
Anyag sz. 3656890
|
|
||||
|
RV700-6-D8-V-A*00
Anyag sz. 3685929
|
|
||||
|
BL700-6-D8-0.4-A*00
Anyag sz. 3687933
|
|
||||
|
BL700-6-D8-0.5-A*00
Anyag sz. 3687934
|
|
||||
|
BL700-6-D8-0.6-A*00
Anyag sz. 3687955
|
|
||||
|
BL700-6-D8-0.7-A*00
Anyag sz. 3687956
|
|
||||
|
BL700-6-D8-0.8-A*00
Anyag sz. 3687958
|
|
||||
|
BL700-6-D8-0.9-A*00
Anyag sz. 3687960
|
|
||||
|
BL700-6-D8-1.0-A*00
Anyag sz. 3687961
|
|
||||
|
BL700-6-D8-1.1-A*00
Anyag sz. 3687962
|
|
||||
|
BL700-6-D8-1.2-A*00
Anyag sz. 3687963
|
|
||||
|
BL700-6-D8-1.3-A*00
Anyag sz. 3687964
|
|
||||
|
BL700-6-D8-1.5-A*00
Anyag sz. 3687965
|
|
||||
|
BL700-6-D8-1.6-A*00
Anyag sz. 3687966
|
|
||||
|
BL700-6-D8-1.7-A*00
Anyag sz. 3687967
|
|
||||
|
BL700-6-D8-1.8-A*00
Anyag sz. 3687968
|
|
||||
|
BL700-6-D8-1.9-A*00
Anyag sz. 3687969
|
|
||||
|
BL700-6-D8-2.0-A*00
Anyag sz. 3687970
|
|
Letöltések
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média