Tartálykészlet
Rendszermegoldások szállítójaként a HYDAC minden olyan tartozékot szállít, amely a folyadékenergia-rendszerek működéséhez, bővítéséhez, utólagos felszereléséhez, felszereléséhez, optimalizálásához és karbantartásához, valamint gyors és végleges telepítéséhez szükséges.
Szállítási terjedelem:
- Tartály (alum.)
- Lábak a tartályhoz (alum.)
- Végsapka tömítés
- Végsapka előkészítve a visszatérő szűrőhöz, légtelenítő szűrőhöz és harangházhoz
- RF visszatérő szűrő
- BFP lélegző szűrő
- Komplett csavarkészlet az összes mellékelt alkatrész rögzítéséhez
Elérhető méretek 6,5 L-től 70 L-ig.
Egyedi megoldásra van szüksége? Termékinformációt közvetlenül szakértőinktől kérhet.
Letöltések ehhez a kategóriához
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
Tankset
Termékbrosúra
HU
(0.29 MB)
Tankset
Termékbrosúra
EN
(0.29 MB)