OLFBD – OffLine Filter
Az OLFBD OffLine Filter egy kisméretű, helyhez kötött szűrőegység, motorszivattyú-szerelvény nélkül, hidraulika- és kenőfolyadékok finomszűrésére, valamint víz eltávolítására a rendszerből.
A szűrőelemen keresztüli áramlás iránya szabadon választható (belülről kifelé vagy fordítva).
Ipari hidraulikus és kenési rendszerekhez és mobil hidraulikához való használatra.
- Hosszabb alkatrész- és szűrő-élettartam
- Bármilyen irányú áramlás a szűrőelemen keresztül
(belülről kifelé vagy kívülről befelé) - Az offline áramlás a hűtő-szűrő körből származik
- Az extrahált térfogatot a szűrőelemben lévő nyílás korlátozza
(semmilyen alkatrészt sem mozgatnak mechanikusan) - Áramlási sebesség: max. 5 l/perc, más értékek kérésre
Egyedi megoldásra van szüksége? Termékinformációt közvetlenül szakértőinktől kérhet.
Letöltések ehhez a kategóriához
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
OLFBD OffLine Filter BiDirectional
Termékbrosúra
HU
(0.67 MB)
OLFBD OffLine Filter BiDirectional
Termékbrosúra
EN
(0.67 MB)