TW 5 – Mobil olajszállító és -szűrő egység
A TW 5 olajszállító- és szűrőkocsi egy mobil olajszerviz és -kezelő egység, amelyet az olaj szállítására és a rendszerek feltöltésekor, valamint a hidraulikus és kenőanyag közegek visszaszivattyúzásakor használnak. A készülék beépített 200 l-es tartállyal van felszerelve. Az egységen található kapcsoló egyszerű váltást tesz lehetővé a szivattyúzási műveletek között szűréssel és anélkül (opcionális).
Különböző iparágak hidraulikus és kenőolaj-rendszerein történő felhasználásra.
- Tartály mérete: 200 l
- Áramlási sebesség: max. 30 l/perc / 40 l/perc
- Üzemi nyomás: max. 4,5 bar
- Biztonságos és egyszerű olajszállítás
- Kényelmes szűrés a mellékáramban
- Könnyen kezelhető
- Nagyobb rendszerelérhetőség
- Alacsonyabb életciklus költségek
SKU
további információ ....
GP_1000428054
Termékkeresés
Szűrő kiválasztása
Szűrő visszaállítása
TW 5 – Mobil olajszállító és -szűrő egység
|
>TW5L10P6M2B05E
Anyag sz. 3027490
|
|
||||||||
|
>TW5F10P6N2B20E
Anyag sz. 3053805
|
|
||||||||
|
>TW5F10P6M2---E
Anyag sz. 3100269
|
|
||||||||
|
>TW5F10P3N2B05E
Anyag sz. 3227533
|
|
||||||||
|
>TW5L10P6M1B03E
Anyag sz. 3338240
|
|
||||||||
|
>TW5F10P3M1---E
Anyag sz. 3384904
|
|
||||||||
|
>TW5L10V3N2---E
Anyag sz. 349173
|
|
||||||||
|
>TW5L10P6N2B05E
Anyag sz. 349212
|
|
||||||||
|
>TW5L10P6N2---E
Anyag sz. 349294
|
|
||||||||
|
>TW5F10V6M2---E
Anyag sz. 349358
|
|
||||||||
|
>TW5F10P6N2---E
Anyag sz. 349422
|
|
||||||||
|
>TW5L10P6N2B10E
Anyag sz. 349497
|
|
||||||||
|
>TW5F10P3N2---E
Anyag sz. 349725
|
|
||||||||
|
>TW5L10P6M2B10E
Anyag sz. 349728
|
|
||||||||
|
>TW5F10P6M2B05E
Anyag sz. 349774
|
|
||||||||
|
>TW5F10P6N2---B
Anyag sz. 349917
|
|
||||||||
|
>TW5L10P3M1B10E
Anyag sz. 3647780
|
|
||||||||
|
>TW5F10P3N1B03B
Anyag sz. 3652768
|
|
||||||||
|
>TW5F10V6N2---E
Anyag sz. 3681997
|
|
||||||||
|
>TW5F10P6M2B03C
Anyag sz. 3844535
|
|