RF ON 330 D L 3 C 1.1

Cod.Art.
1250101
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
pmax [bar] 25
Materiale del filtro OH=Optimicron bassa pressione
Finezza di filtraggio 3
Tipo di giunto Flangia SAE
Dimensioni raccordo 50
Indicatore di contaminazione C=interruttore elettrico
Bypass 3 bar
Materiale tenuta NBR=NBR (Perbunan)
Cambio 0=nessun cambio
Standard 0=nessuno
Altre caratteristiche 0=nessun'altra caratteristica

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
RF Return Line Filter
Lista pezzi di ricambio IT

(0.81 MB)

RF Return Line Filter
Lista pezzi di ricambio EN

(0.81 MB)