RF ON 660 V N 5 B 1.1 /-A5-B6

Cod.Art.
1250571
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
pmax [bar] 7
Materiale del filtro OH=Optimicron bassa pressione
Finezza di filtraggio 5
Tipo di giunto Flangia SAE
Dimensioni raccordo 80
Indicatore di contaminazione B=visivo
Bypass 6 bar
Materiale tenuta NBR=NBR (Perbunan)
Cambio 0=nessun cambio
Standard 0=nessuno
Altre caratteristiche A5=pressione di risposta IC 5 bar

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
RF Return Line Filter
Lista pezzi di ricambio IT

(0.81 MB)

RF Return Line Filter
Lista pezzi di ricambio EN

(0.81 MB)