DF ON 60 Q E 10 D 1.0 /-LED

Cod.Art.
1251907
Al gruppo di prodotti padre
-
Non Disponibile
Aggiungi alla mia lista In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Dati tecnici
Maggiori Informazioni
pmax [bar] 315
Materiale del filtro OH=Optimicron bassa pressione
Finezza di filtraggio 10
Tipo di giunto Porta speciale
Dimensioni raccordo Dim. speciale
Indicatore di contaminazione D=visivo/elettrico
Bypass KB=senza bypass
Materiale tenuta NBR=NBR (Perbunan)
Cambio 0=nessun cambio
Standard 0=nessuno
Altre caratteristiche LED=IC con display LED

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
DF...QE-MA Pressure Filter Manif. Mount.
Lista pezzi di ricambio IT

(0 MB)

DF...QE-MA Pressure Filter Manif. Mount.
Lista pezzi di ricambio EN

(0 MB)