RFD ON 330 VAG 5 B 1.1

Cod.Art.
1252971
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
pmax [bar] 7
Materiale del filtro OH=Optimicron bassa pressione
Finezza di filtraggio 5
Tipo di giunto Filettatura (pollici, ISO 228)
Dimensioni raccordo 2 pollici
Indicatore di contaminazione B=visivo
Bypass 3 bar
Materiale tenuta NBR=NBR (Perbunan)
Cambio A=cambio sfera 1 pz.
Standard 0=nessuno
Altre caratteristiche 0=nessun'altra caratteristica

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
RFD Change-Over Return Line Filter
Lista pezzi di ricambio IT

(1.01 MB)

RFD Change-Over Return Line Filter
Lista pezzi di ricambio EN

(1.01 MB)