RFD ON 330 DAG 10 D 1.1 /-L110

Cod.Art.
1260014
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
pmax [bar] 25
Materiale del filtro OH=Optimicron bassa pressione
Finezza di filtraggio 10
Tipo di giunto Filettatura (pollici, ISO 228)
Dimensioni raccordo 2 pollici
Indicatore di contaminazione D=visivo/elettrico
Bypass 3 bar
Materiale tenuta NBR=NBR (Perbunan)
Cambio A=cambio sfera 1 pz.
Standard 0=nessuno
Altre caratteristiche L110=tensione lampada 115V

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
RFD Change-Over Return Line Filter
Lista pezzi di ricambio IT

(1.01 MB)

RFD Change-Over Return Line Filter
Lista pezzi di ricambio EN

(1.01 MB)